259-9288: 259-9288 조합이 헤드라이트: 비-내 마모성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    259-9288: 259-9288 조합이 헤드라이트: 비-내 마모성

    부품 번호: 259-9288
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 조합 헤드라이트 & 회전 신호

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 콤보 헤드라이트 충격 주의형
    • 설명: 컴비네이션 헤드/LED 방향 지시
    • 승인: ECE
    • 장비 쪽: RH
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: DT 사각형(6)
    • 통행 쪽: RH
    motor grader
    120M 12M 140M 160M 2 120M 2 140 12M 2 12M 3 AWD 14M3 160K 140K 160M 12K 160M 3 AWD 16M3 14M 12M 3 140M 3 140M 3 AWD 14L 16M 140M 2 160M 3 18M3 120K 14M-3

    motor graders
    120M3AWD 120 120LAWD 120M3