263-0034: 263-0034
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    263-0034:

    부품 번호: 263-0034
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    재생된 로커 암 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 5.1
    • 높이(in): 1.3
    motor grader
    140M 3 AWD 160M 3 AWD 12M 2 140 160M 3 12M 3 12M 3 AWD 140M 2 140M 3

    forest products
    2864C 586C

    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    972M XE 966M 966K XE 966L 966K 966M XE 972M 972K 972L

    engine - truck
    C9 C-9

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-P600 TH31-C9T TH31-E61 CX31-C9I

    pipelayer
    PL72

    excavator
    340F 336F L 336F 336E L 336F L XE 336E LNH 336 336E 340 336F LN 340F L LRE 568 FM 336E HVG 336FMHPU 336E LH 568 FM LL 336F LN XE 336E LN 336F LNXE

    marine products
    C9.3

    engine - industrial
    C9.3

    wheel tractor-scraper
    627K 627K LRC 627H

    track-type tractor
    D6T D6T XW PAT D6T XL D6T LGPPAT D6 D6T XW D6T LGP D7E D6T XL PAT D7E LGP D6 XE