271-0275: 271-0275 실-백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    271-0275: 실-백업

    부품 번호: 271-0275
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.02
    • 자재: 0, NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(in): 0.08
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    work tool
    H130E S H110E H160E S H115E S H110E S H140E S H140E H115E H120E H180E S H160E H120E S HYDRAULIC H180E H130E