271-0288: 271-0288 클램프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    271-0288: 클램프

    부품 번호: 271-0288
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: 1E1541E
    • 최대 유효 직경(in): 7.12
    • 최소 유효 직경(in): 6.81
    • 클램프 폭(in): 0.75
    underground articulated truck
    AD55B AD60

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 627H 627K 621H 621K