281-7040: 281-7040 개스킷
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    281-7040: 281-7040 개스킷

    부품 번호: 281-7040
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 304.8
    • 길이(인치): 12
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.54
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 203.2
    asphalt paver
    BG655D AP-600D AP-655D AP600F AP655F AP-1055F AP655F L AP-1055E AP-1000E BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CP-76 CS78B CS56B CP-68B CS-64 CS-78B CS68B CS-74 CS-76 CS-79B CP56B CS-56B CP-56 CP74B CP-74B CP-56B CS74B CS-68B CP-74 CP-64 CS-74B CS79B CP68B CP76B

    engine - generator set
    XQP150 C7.1 C6.6DE150E C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E

    wheeled excavator
    M318D MH M322D M322D2 M318D M316D M320D2 M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    924H 930H 938H 928HZ 924HZ 928H

    forest products
    559

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    330D2 320D2 GC 320D2 323D2 L 326D2 320D2 L 326D2 L 323D3 330 323D L 320D2 FM 330D2 L 329D2 L