282-5339: 282-5339 운전실 에어 필터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기
    정비 시간?
    쉬워졌습니다.
    250, 500 및 1,000시간 주기로 정비하는 장비 유형에 사용할 수 있는 완전한 정비 키트.

    282-5339: 운전실 에어 필터

    부품 번호: 282-5339
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    초고효율

    Cat® 운전실 에어 필터는 운전실 환경을 더 깨끗하고 편안하게 만들어줍니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 미디어 유형: 작동 상태 카본
    • 효율 등급: 표준 효율
    wheel-type loader
    994K 992K 993K 990K 994H

    off-highway truck
    793F OEM 775E 773D 769D 773F 773E 793D 777D 795F XQ 773GC 771D 793F XQ 795F AC 777F 777E 775D 776D 793F AC 797F 793F CMD 793F 775F 777B

    wheel dozer
    854K 844K 834G 854G

    track-type tractor
    D9R D11R D9T