286-9300: 286-9300 버킷 Ar-그래 플
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    286-9300: 버킷 Ar-그래 플

    부품 번호: 286-9300
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.

    Cat® Industrial Grapple Rakes are ideal for storm debris clean-up and land clearing applications due to their open bottom design which allows unwanted material to filter through the bottom of the work tool.

    이 어탯치먼트와 호환

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 갈래 수: 9
    • 길이(mm): 1,016
    • 길이(인치): 40
    • 높이(in): 33
    • 높이(mm): 838
    • 레이크 유형: 산업용 그래플 레이크
    • 유압 흐름(GPM): 11-23
    • 유압 흐름(LPM): 42-86
    • 죠 개구부(in): 37
    • 죠 개구부(mm): 940
    • 최적 유압(psi): 2,100-3,400
    • 최적 유압(바): 145-235
    • 폭(mm): 1,829
    • 필수 유압: 표준 흐름
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.