286-9830: 286-9830
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    286-9830:

    부품 번호: 286-9830
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식™ 아이 들러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.


    특성:

    • Cat® 클래식™ 트랙 하 여 유지 및 운영 장비를 노 비용을 관리 하는 데 도움을 대 한 충성을 사용 하 여 완전 한 차 대의 솔루션을 제공 합니다. 이 가치 가격 대안에 더 오래 된 Cat 장비에 대 한 Cat 이름의 신뢰와 함께 제공 하 고 표준 Caterpillar 보증에 의해 백업 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.6299
    • 트레드 직경(in): 19.9
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 21.5
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.