288-0945: 288-0945
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    288-0945: 288-0945

    SKU:288-0945
    $1

    트랙 롤러 (북극)

    요청 목록에 추가

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.


    특성:

    • 북극의 주요 요소는 표준 구성품 보다 낮은 온도 범위는 오일 가득 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.

    • 추운 날씨 응용 프로그램에 대 한 북극 구성품 설계 되었습니다.

    • 플랜지 직경(mm): 240
    • 트레드 직경(mm): 210
    • 트레드 직경(in): 8.27
    • 플랜지 직경(in): 9.45
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지