288-0946: 288-0946
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    288-0946: 288-0946

    부품 번호: 288-0946
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러 (북극)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.


    특성:

    • 북극의 주요 요소는 표준 구성품 보다 낮은 온도 범위는 오일 가득 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.

    • 추운 날씨 응용 프로그램에 대 한 북극 구성품 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트레드 직경(in): 8.27
    • 트레드 직경(mm): 210
    • 플랜지 유형: 이중 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 9.45
    • 플랜지 직경(mm): 240
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.