288-0947: 288-0947
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    288-0947: 288-0947

    부품 번호: 288-0947
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러 (극한의 온도)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.


    특성:

    • 표준 구성 요소 보다 더 높은 온도 범위를 가진 오일 고온 구성품 가득 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트레드 직경(in): 8.27
    • 트레드 직경(mm): 210
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 9.45
    • 플랜지 직경(mm): 240
    track-type loader
    963K