294-1842: 294-1842 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    294-1842: 294-1842 실-O-링

    부품 번호: 294-1842
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 길이(인치): 8
    • 내부 직경(in): 5.69
    • 내부 직경(mm): 144.4
    • 높이(in): 0.12
    • 높이(mm): 3.1
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 폭(mm): 127
    • 횡단면 직경(in): 0.12
    • 횡단면 직경(mm): 3.1
    excavator
    320D L 315D L 320D 323D L 312D 319D LN 311D LRR 321D LCR 323D SA 319D L 320D LRR 320D LN 323D 320D GC 314D LCR 312D L 320D RR 323D LN 319D