295-1842: 295-1842
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    295-1842: 295-1842

    부품 번호: 295-1842
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 어댑터 키트

    자세히 설명 하면:

    • 이 키트에 포함 개스킷, 어댑터, 볼트 및 지침 표는 지사 복구 하

    특성:

    • 우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 114.3
    • 높이(mm): 25.4
    • 폭(mm): 101.6
    com
    836H

    petr
    C15 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C15I CX38-P892 C18 TH35-C13I TH48-E80 CX35-C18I C13 CX35-P800 CX31-C11I 3512E 2016 CX31-C9I TH35-C11I CX31-C18I TH35-E81 CX38-P800 CX31-C15I

    cold
    PM622 PM822 PM620 PM820 PM-201 PM825 PM313 PM310 PM312

    ieng
    C9.3 C13 C18 C15 C11 SPF743 C9.3B

    10 to 13 liter
    C13

    teng
    C13 C15 C11 C9

    wtl
    980F 980C