295-5687: 295-5687
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    295-5687: 295-5687

    부품 번호: 295-5687
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    워터 펌프 임 펠 러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 162.6
    • 높이(mm): 45.7
    • 폭(mm): 162.6
    com
    815F 816F

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3306B 3306C 3306

    ttl
    973C 973

    pipe
    572R

    wtl
    966F 970F 966G 950E 950B 972G 966F II 966E 966D 950B/950E

    exc
    235B 330B 330B L 330 L 235D 235C 330 350 330B LN

    chal
    65D 65C

    meng
    3304B 3306B 3304 3306

    adt
    D250E D300E II D300E D250E II

    petr
    G3306B

    ttt
    D6D D6R D6H XR D7G D7H D6H D7G2 D4H D7R D6H II D6G D6H XL D6G2 XL D6G2 LGP

    ieng
    3304 G3306 3306 3306B G3304 G3306B D330C D333C G3304B

    wts
    611 627F 637G 627G 627E 615C II 615C 637E 627B 615

    wtt
    814F

    tskd
    527 517 D4HTSK III

    mg
    160H 12H NA 140G 14G 160H NA 12G 12H ES 140H ES 12H 140H NA 140H 14H NA 163H NA 160H ES 143H

    epg
    3306B 3304