295-9967: 295-9967
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    295-9967: 295-9967

    부품 번호: 295-9967
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    SystemOne™ 트랙 슈 마스터 (중간 정도의 서비스, 단 한 번 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다. 마스터 트랙 입장을 이해 하는 마스터 트랙 링크를 통해 설치 되어 있습니다.


    특성:

    • SystemOne™ 트랙 더 높은 속도에서 작동 하도록 설계 되었습니다 하 고 균형 잡힌 비율로 마모 하는 보다 높은 부하와 구성 요소입니다. 그 결과 가능한 한 최저 비용으로 최대의 성과입니다.
    • 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈에는 중간 정도의 충격과 마모 조건에 대 한 저에 대 한 최고의 입장을 이해 합니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈, 최고의 침투 력과 트랙 션을 제공 하 고 마모 및 벤딩 저항 다양 한 폭 및 수정에서 사용할 수 있습니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 수정 된 중간 탄소 강철에서 압 연 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 슈 유형: 보통 서비스, 단일 그라우저, 클립형
    • 슈 폭(in): 26
    • 트랙 피치(in): 8.58
    ttt
    D8R D8T