296-1348: 296-1348
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    296-1348: 296-1348

    부품 번호: 296-1348
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 행성 캐리어

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    56 D6H 6 6S D6R II D6R D6T D6H II D6T LGP D7H D6H XL D6H XR D6R III D6T XW 6SU 56H D6T XL D6R STD 7S 57H D6T XW PAT 6A D6T LGPPAT 7 D6R XL 7U 7SU D6T XL PAT 7S LGP 7A D6R LGP

    pipelayer
    578 PL72

    wheel-type loader
    966G II 970F 972L 972G II 966G 972H 966D 972G 966F II 972M 966H 966F 972K 966E

    wheel dozer
    814B 814K 8A4K 814F II

    wheel loaders
    966GII

    wheel dozers
    814F 814FII

    track type tractors
    D6RXL D6TXL D6TLGPVP D6TVP

    compactors
    815B

    earthmoving compactor
    815K 816F 816K 816B 815F II 815F 816F II