297-7165: 297-7165
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    297-7165: 297-7165

    부품 번호: 297-7165
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    underground mining loaders
    R1300

    ttt
    D5M D4H XL D5H D4H III D5N D5H XL

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III

    lhd
    R1300G R1300G II

    it
    IT62G IT62G II IT62H

    pipe
    561M 561N

    wtl
    962G II 950G II 950G 962G 950H 962K 966H 950F II 966M 950K 950F 962H 966L 966K 960F