297-8454: 297-8454
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    297-8454: 297-8454

    부품 번호: 297-8454
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    SystemOne™ 트랙 슈즈 (극한의 서비스를 단 한 번 Grouser, 오프셋, 꺾을, 오른쪽)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • SystemOne™ 트랙 더 높은 속도에서 작동 하도록 설계 되었습니다 하 고 균형 잡힌 비율로 마모 하는 보다 높은 부하와 구성 요소입니다. 그 결과 가능한 한 최저 비용으로 최대의 성과입니다.
    • 극한의 서비스 트랙 슈즈는 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈는 굴절 또는 휴식을, 어디에 또는 트랙 슈즈를 오래 계속 링크를 사용 해야 합니다. 극한의 서비스 트랙 슈즈 벤딩 및: 저항 하 고 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 보다 마모 소재를 더 허용 하는 더 강한 둘 수 있습니다. 극한의 서비스 트랙 입장을 이해 하는 어려운 합금 강철에서 압 연 됩니다.
    • 꺾을된 트랙 슈즈도 저항이 낮아지고 마 손실 부양의 하 고 전체 마모 수명에 거의 손실 없이 력이 벤딩을 줄이기 위해 차단 grouser 모서리를가지고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.8661
    • 슈 유형: 극한 서비스, 단일 그라우저, 옵셋, 클립형, 우측
    • 슈 폭(in): 24
    • 트랙 피치(in): 8
    track-type tractor
    D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6T XW D6T LGP D6T XL PAT D6R III D6T