2A-1420: 2A-1420 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2A-1420: 2A-1420 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 2A-1420
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    load, haul, dump
    R1600G R1600H

    marine products
    C280-8 C280-6 3512 3516 3608 3606

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D7G2 D11N

    wheel tractor-scraper
    651E 657E

    motor grader
    14H 14H NA 14G

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    963B 973

    wheel-type loader
    966F II 988B 970F 966F 980C 980F

    excavator
    231D 225 225B 229

    earthmoving compactor
    815F 816F 815B

    off-highway truck
    776D 777E 777D 776C 777C