2D-7563: 2D-7563 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2D-7563: 2D-7563 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 2D-7563
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.00
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/4 - 28
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 1 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.19
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.44
    wheel tractor-scraper
    631E 621G 633E II 621E 621S 623F 637E 621F 657E 627E 651E 623E 631G 637G 627G 623G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    C18 3512B 3456 3412C 3306B 3516B 3508 3512 3304B PM3512 PM3516 3406B G3520C 3406C G3520E 3408 C32 3516 PM3412 G3512 G3516 3116 3408B G3508 G3412 3208 3304 3412 3408C C27 G3406 G3516B XQG135 3508B 3306 C15 3406E PM3508 XQG400 3114 PP3516 G3412C CG137-12

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B 834

    track-type loader
    963B 977K 963 973 953 943 953B 983

    petroleum products
    3512C 3512B G3306B 3512 C18 3516B C15

    wheel-type skidder
    518 120C

    track-type skidder
    125C 120C

    engine - industrial
    3412 G3508 3512B 3406 G3516 G3412 3508B 3516B G3408 G342C G3408B G3512

    earthmoving compactor
    825B 826B