2H-3743: 2H-3743 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2H-3743: 2H-3743 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 2H-3743
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.25
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 14
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    3500
    3512B, 3516CHD, 3516, 3516B, G3512, 3508B, 3516BHD, G3516, 3508, 3512

    off highway trucks
    785D

    wheel loaders
    966FII, 962G, 950F, 966F, 960F, 970F, 936E, G936, 950B, 916, 926E, 950E, 966E, 936F

    track excavators
    215B, 215

    track type tractors
    D8L, D6H