2H-3756: 2H-3756 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2H-3756: 2H-3756 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 2H-3756
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 7.25
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 9
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    track-type tractor
    6SU D6H 6S 6A 56 56H 6

    generator
    SR4

    paving compactor
    CS-533 CP-563 CS-563 CS-563C CS-583 CS-531 CS-533C CS-573C CP-533 CP-533C CS-531C CP-563C CS-583C CS-573

    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 C280-12 C280-16

    forest products
    227

    engine - industrial
    G333C G3612 G3608 G3606 G3516 3612 G3616 G3304B C280-16 G3520B G3304 G3516B G3306 G3606B

    excavator
    235 225 229 245

    articulated dump truck
    D300B D300D D250B