2H-3758: 2H-3758 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2H-3758: 2H-3758 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 2H-3758
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 1/4 - 7
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.81
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.87
    track-type tractor
    D7H 7 7S 9C 59 D6H 9 6S 57H 9S 6SU 56H 6 7A 7SU D10 D6H II 7U D9L 6A 56 9U 57

    underground articulated truck
    AE40 II AD45

    wheel-type loader
    994F 994D 994 994H

    excavator
    235D 322-A L 322-A

    off-highway truck
    776 777D 777B 776B 777 785