2P-9845: 2P-9845 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2P-9845: 2P-9845 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 2P-9845
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 9.50
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 16
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 11 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    cold planers
    PR-1000, PR-450C, PM-565B, PM-465

    wheel tractor scrapers
    621F, 639D, 623E, 657E, 637DPP, 637D, 621E, 631G, 623F, 651E, 627B, 631D, 633D, 621B, 627F, 623B, 627EPP, 631EII, 657EPP, 637E, 637G, 627E, 633E

    engine - industrial
    SR 448, SR 447

    track loaders
    983B

    motor graders
    16G, 16H

    compactors
    826GII, 826G, 825G, 836

    track excavators
    375, 375L, 5080, 245, 245BII, 245D

    track type tractors
    D8NNSUC, D8L, D8N, D8RII, D10N, D8RLRC, D9R, D9N, D8LSA, D9L

    articulated trucks
    D350E, D400E, D40D, D400D

    vees 27 to 32 liter
    3408E, G3408B, 3412, 3408B, 3408A, G3408C, G3412C, 3412C, G3412

    pipelayers
    587R, 589, 578, 583R

    15 to 18 liter
    3406, 3406B, 3406C, 3406C CKD

    off highway trucks
    773DLRC, 769D, 771D, 771C, 769C, 773ELRC, 773E2LRC

    wheel loaders
    980F, 980G, 988F, 980C, 990, 980GII, 992C, 980FII, 992D, 988B

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B, RR-250B, RM-350B, RM-250C

    wheel dozers
    834B, 824GII, 824G, 814B