2S-0480: 2-0480
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2S-0480: 2-0480

    부품 번호: 2S-0480
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    telehandler
    TH460B

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B IT28 IT12

    paving compactor
    CP-44 CS-423E CS-583 CP-563 CS-531 CP-323C CS-573 CS-323C CS-533C CS-44 CS-573D CS-563 CP-563D CP-533D CP-533C CS-533 CS-531C CP-533 CS-531D CS-433E CP-563C CS-573C CP-433E CS-663E CS-533D CS-563C CS-563D CS-34 CS-583D CP-663E CS-683E CP-34 CS-583C

    wheeled excavator
    M318 M315 M313D M313C M315C M312 M315D2 M314F M316C

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    920 906 992 926E 910 992B 908K 910K 926 906M 908M 906H2 907H 908 G910 908H2 906K 910M G926 906H 902 908H 907M 907K 907H2

    wheel-type skidder
    508 518