2S-0613: 2S-0613 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2S-0613: 2S-0613 내부 스냅 링

    부품 번호: 2S-0613
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 나선형

    Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 두께 - B(in): 0.127
    • 보어 직경(in): 5.25
    • 스냅 링 유형: 내부
    • 자유 직경 - A(in): 5.56
    • 형상: 나선형
    track-type tractor
    D5 4P D8L D3C 4 59L 8S D9T D9R D5B D3B 9U 9 8 D4H 10 D3C III D3 D10N 58L D5C PAT D10R 5S 153 59 3 5A PAT 8A 10U 8U D9N D10T2 4S 163 9SU D4B 9S 58 D3C II D4C II D5C 3P 53 D4C 6 D4C III 54 10SU D9L D5C III 9C 55 5 5A 59N D10T 4A D5C PATLGP

    wheel tractor-scraper
    657E 641B 657B 666B 651E 657G 651B 650B 657 660B

    pipelayer
    561D 589

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18 IT12 IT18B IT28

    wheel-type loader
    966C G916 G910 950 926 930R 910 926E 916 988 XE 930T G926 988K XE

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955K 955L 933 977 935C 931B 931C 935B 931 939 931C II 935C II

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II

    earthmoving compactor
    816 815