2S-1185: 2-1185
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2S-1185: 2-1185

    부품 번호: 2S-1185
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 링

    자세히 설명 하면:

    • 클램프 플레이트는 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 터보 차 저 압축기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 96.5
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.5
    • 폭(mm): 71.1
    wheel tractor-scraper
    651 657 651B 650B 641 641B 666B 666 660B 657B

    engine - generator set
    D379B D398B G3306 D399

    engine - industrial
    D398B D353C D398 D379 D348 D379B G3306 G398 D353E D353D D349 D399 D342C G3306B G353D

    off-highway truck
    772 773