2S-1308: 2-1308
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2S-1308: 2-1308

    부품 번호: 2S-1308
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 오일 디플렉터

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 오일 deflectors는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 2.8
    • 높이(in): 1.1
    wheel tractor-scraper
    660B 641 657 666 621 651 651B 623 641B 657B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D379B D399 D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H 955H 977A

    engine - industrial
    D398 D353C D398B G3306 D399 G379 D353E G342C D379 G333C G398 D349 G399 D379B D353D D348 D342C G379A G353D G3306B D342

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772 773