2S-2481: 2S-2481 Cogged V-벨트 (2 개 세트)
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2S-2481: 2S-2481 Cogged V-벨트 (2 개 세트)

    부품 번호: 2S-2481
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    폭: (0.50 인치) 12.7 mm

    85 년 동안에 대 한 글로벌 리더로 서 Caterpillar는 경쟁력이 높은 벨트 기술 및 옵션 우리를 지원 하는 모든 산업 분야에 대 한 Cat 제품에 사용할 수에 적합 한을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 벨트 길이(in): 70
    • 벨트 길이(mm): 1778
    • 벨트 유형: V 벨트 - 톱니바퀴형
    • 벨트 폭(in): 0.50
    • 벨트 폭(mm): 12.7
    wheel tractor-scraper
    621 623

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    980 938G

    track-type loader
    953 943

    engine - industrial
    3204 3114

    challenger
    35 55 45