2S-4044: 2-4044
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2S-4044: 2-4044

    부품 번호: 2S-4044
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    냉각수 온도 조절기

    자세히 설명 하면:

    • 냉각수 온도 조절기는 엔진 작동 온도 도달 될 때까지 엔진 요소와 방열기 사이 냉각수의 흐름을 제한

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 내구성, 신뢰성, 생산성 및 환경에 미치는 영향에 더 적은 제작 되었습니다 하는 부품

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 91.4
    • 길이(인치): 3.6
    • 높이(in): 4.2
    • 높이(mm): 106.7
    • 폭(mm): 91.4
    track-type tractor
    D9G D5 D6C D7F

    pipelayer
    594 561B 561C

    motor grader
    120 14E 140 12F 12E

    wheel-type loader
    966C

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977H 977K 977A

    engine - truck
    1673

    earthmoving compactor
    815 816