2T-0135: 2T-0135 장착
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2T-0135: 2T-0135 장착

    부품 번호: 2T-0135
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 마운트 유형: 플랫폼 - 2홀 장착
    • 슬리브 내부 직경 또는 나사산(in): 0.52
    • 슬리브 내부 직경 또는 나사산(mm): 13.1
    • 전체 높이 또는 슬리브 길이(in): 2
    • 전체 높이 또는 슬리브 길이(mm): 50.8
    • 플랜지 구멍 간 거리(in): 1.94
    • 플랜지 구멍 간 거리(mm): 92.1
    wheel tractor-scraper
    615C II 611