Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

2Y-1020: Machine Screws - Pan Head
2Y-1020: Machine Screws - Pan Head
2Y-1020: Machine Screws - Pan Head

Inch, Coarse Thread UNC

브랜드: Cat

제품 이미지
2Y-1020: Machine Screws - Pan Head
2Y-1020: Machine Screws - Pan Head
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Inch, Coarse Thread UNC

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 2Y-1020 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 탄소 스틸,혼합 합금: 금속,합금 아연
Thread Size (in): 0.01
Screw Type: Machine Screws - Pan Head
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (in - TPI) (in): 1/4 - 20
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 19.05
Grip Length (in): 0.09
Bolt Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 2.29
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Screw Length - A (in): 3/4
Hand of Thread: RH
Thread: Coarse Thread UNC
더 보기
부품 번호 2Y-1020의 호환 가능 모델

냉각 플레이너

PR-450C

발전기 세트

3516B 3512B

가스 엔진

G3512 G3516 G3508

발전기

SR4

발전기 세트 엔진

3406C 3508 3412C 3412 3512 3512B 3508B 3516 3306B 3516B

엔진 - 산업용

3516B

전력 모듈

PM3516 PM3412 PM3512 PMG3516 PM3508

진동 콤팩터

CP-663E CB-335E CB-335D CP-563D CP-533D CS-563D CS-533D CB-334E CB-334D

아스팔트 포장기

BG-260C BG-2455C AP-1000 AP-1000B AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C AP-1055B AP-1050

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료