2Y-7339: 2Y-7339 아이 들러 Gp-트랙
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2Y-7339: 2Y-7339 아이 들러 Gp-트랙

    부품 번호: 2Y-7339
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 68
    • 길이(인치): 2.677
    • 높이(in): 2.7
    • 높이(mm): 68
    • 볼트 크기(in): 1 1/8
    • 볼트 크기(mm): 28.575
    • 직경(mm): 68
    • 직경(인치): 2.7
    • 차대 폭(mm): 68
    • 축 직경(in): 3
    • 축 직경(mm): 68
    • 트레드 직경(in): 27.48
    • 트레드 직경(mm): 698
    • 플랜지 직경(in): 29.06
    • 플랜지 직경(mm): 738
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.