2Y-9408: 2Y 9408
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2Y-9408: 2Y 9408

    부품 번호: 2Y-9408
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 펌프 밸브 키트

    자세히 설명 하면:

    • 이 키트는 주요 요소는 연료 분사 펌프를 리 빌드에 포함 됩니다.

    특성:

    • 우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 길이(인치): 3.75
    • 높이(in): 0.4
    • 높이(mm): 10.16
    • 폭(mm): 69.85
    track-type tractor
    D4E 4 D6D 4A D4E SR D5B 143 D6D SR 140

    engine - generator set
    3306B 3304B

    wheel-type loader
    930R 930T 966R