2Y-8489: 2Y-8489 트랙 롤러 Gp
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    2Y-8489: 트랙 롤러 Gp

    부품 번호: 2Y-8489
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트레드 직경(in): 9.72
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 10.83
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.