300-0417: 300-0417
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    300-0417:

    부품 번호: 300-0417
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    SystemOne™ 슈 (극한의 서비스, 단 한 번 Grouser)를 추적

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • SystemOne™ 트랙 더 높은 속도에서 작동 하도록 설계 되었습니다 하 고 균형 잡힌 비율로 마모 하는 보다 높은 부하와 구성 요소입니다. 그 결과 가능한 한 최저 비용으로 최대의 성과입니다.
    • 극한의 서비스 트랙 슈즈는 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈는 굴절 또는 휴식을, 어디에 또는 트랙 슈즈를 오래 계속 링크를 사용 해야 합니다. 극한의 서비스 트랙 슈즈 벤딩 및: 저항 하 고 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 보다 마모 소재를 더 허용 하는 더 강한 둘 수 있습니다. 극한의 서비스 트랙 입장을 이해 하는 어려운 합금 강철에서 압 연 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.6299
    • 슈 유형: 극한 서비스, 단일 그라우저, 중앙 펀치형
    • 슈 폭(in): 29.9
    • 트랙 피치(in): 6.8
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.