300-4611: 300-4611
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    300-4611: 300-4611

    부품 번호: 300-4611
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    캐리어 롤러를 (단조)

    자세히 설명 하면:

    • 캐리어 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 하 고 트랙 텐 션 지원을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.4724
    • 볼트 크기(mm): M12
    • 직경(mm): 224, 386, 224
    • 차대 폭(mm): 365
    • 축 직경(mm): 76.9
    • 트레드 직경(in): 7.5
    • 트레드 직경(mm): 190
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 8.8
    • 플랜지 직경(mm): 224
    material handler
    MH3295

    excavator
    345C L 390F L 385C 390D L 374D L 390D 390F 345C 365C L 365C 385C L

    expanded mining products
    MD6540 MD6640