300-5524: 300-5524
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    300-5524: 300-5524

    부품 번호: 300-5524
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아


    특성:
    Cat® 실린더 헤드는 다음과 같습니다.

    • 완벽 하 게 Caterpillar를 가공’ s 딱딱한 디자인 허용 오차와 기준입니다. 모든 실린더 헤드 구성품에 적합 하 고 표면 짝을 지 어 완벽 하 게도 인해, 아무 누출을 보장 합니다. 이 최대의 신뢰성 및 장 수를 제공합니다.
    • 청소 하십시오. 프로세스를 주조 남길 수 있습니다 핵심 뒤에 있는 후 나중에 역할입니다. 엔진에 유해 오염 또는 작동 하는 동안 적절 한 냉각을 방지 하는 실린더 헤드 안에 깊은 모래 합니다.
    • 표준 작업 & 오버 사이즈 가이드 및/또는 밸브 삽입: 최대 실린더 헤드 재사용 하는 경우 및 수리 가이드를 삽입 여러 크기의 가용성을 제공합니다.
    • 재생 하는 것에 대 한 설계 되었습니다. 비용이 많이 소요 머리 주조’ 하 청소 손상 마이너 하 고 계속 한 추가 수명에 대 한 다시 사용할 가공 s 바닥 갑판 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 50.5
    • 높이(in): 14.75
    engine - industrial
    G3406