Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

303-1384: BLOCK AS-CYL
303-1384: BLOCK AS-CYL
303-1384: BLOCK AS-CYL

Cylinder Block

브랜드: Cat

제품 이미지
303-1384: BLOCK AS-CYL
303-1384: BLOCK AS-CYL

Cylinder Block

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 303-1384에 대한 설명

REQUIRED For Replacement labeled Engines, Long Blocks, and short blocks sold within the U.S. and U.S. Territories the engine core (i.e. old engine) that is removed MUST be returned to your selling Caterpillar dealer, so that they can return to Caterpillar  OR  destroy, as required by law. Proof of return or destruction will then be provided to the EPA and or California ARB if required. See PELJ1301 for additional details.

Description:

  • Cylinder blocks serve as the main body of engines

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

더 보기
부품 번호 303-1384 사양

측정 단위

미국미터법
Width (mm): 469.9
Height (mm): 692.15
Length (in): 45.0
Material: Oil Fluid,Sealants / Adhesives Adhesive
Height (in): 27.25
Length (mm): 1,143.0
더 보기
부품 번호 303-1384의 호환 가능 모델

모터 그레이더

16M

굴삭기

349D2 L 349D2 349D 349D L

부하 견인 덤프

R1600G

지하 굴절식 트럭

AD22

휠 로더

966H 972H

트랙형 트랙터

D8N

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료