316-5980: 316-5980 실-밸브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    316-5980: 316-5980 실-밸브

    부품 번호: 316-5980
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 228.6
    • 길이(인치): 9
    • 높이(in): 1.4
    • 높이(mm): 35.56
    • 폭(mm): 177.8
    oem solutions
    CAT WDS

    3500
    3512B 3516

    track-type tractor
    D11N D11R

    engine - generator set
    3512B 3516B 3516C 3508 PP3516 3508B 3512C 3512 3508C PM3512 3516 XQC1200 PM3508 XQC1600 PM3516

    wheel-type loader
    994H 962K 994D 992G 994F 994

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508B 3512C 3512B 3508C 3512 3516C TH48-E70 CX48-P2300 3516B TH48-E80 3516

    off highway trucks
    793D

    engine - industrial
    3516 3512B 3512 3508 3512C 3516B 3516C 3508B SPF343C 3508C SPF343 SPT343

    excavator
    5230B 5230

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785C 776D MT4400D AC 793C 785 789C 793B 785B 797 777D 776C 777 785D 777C 797B 789D 789B 777B 784C 789