316-6134: 316-6134 으로 카트리지
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    316-6134: 316-6134 으로 카트리지

    부품 번호: 316-6134
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    슬리브 베어링 카트리지

    자세히 설명 하면:
    Cat® 슬리브 베어링 카트리지 장비 프레임 연계 및 작업 툴 간의 회전 움직임을 지원합니다.  그들은 주로 팔, 장비에 대 한 버킷을에 찾을 수 있습니다. Cat 슬리브 베어링 카트리지를 사용 하는 핀 하나로 조립 하는 베어링입니다.

    특성:
    Cat 슬리브 베어링 카트리지 높은 등급 강철으로 만든 이며, 뛰어난 강도 및 마모 수명에 대 한 경화 합니다. Cat 슬리브 베어링 카트리지 개별 Cat 장비에 대 한 시스템으로 작동 하 고 테스트 하 고 전 세계의 입증' s 가장 심각한 응용 프로그램입니다. 그들은 당신에 게 최대 강도 및 내충격성을 제공 하 고 마모 마모, 그리고 핀 spalling 하 고 마모, 높은 부하 조건에도 대 한 뛰어난 보호 하에 전반적인 비용을 절감, 뛰어난 강도 및 피로 수명, 뛰어난 저항 결과입니다. Cat 슬리브 베어링 카트리지는 조립 하 고, 밀폐 하 고 향상 된 신뢰성을 보장 하 고 예정 된 그리스 주기를 제거 하는 기름칠 하는 공장입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,476
    • 길이(인치): 58 1/9
    • 외부 직경(in): 9
    • 외부 직경(mm): 229.76
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.