316-9147: 316-9147 엔진 Ar 완료
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    316-9147: 316-9147 엔진 Ar 완료

    부품 번호: 316-9147
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 ...
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 2,159.00
    • 길이(인치): 85
    • 높이(in): 61
    • 높이(mm): 1,549.40
    • 폭(mm): 1,752.60
    track-type tractor
    D10N