317-1024: 317-1024
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    317-1024: 317-1024

    부품 번호: 317-1024
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    SystemOne™ 슈 (슈퍼 극한의 서비스, 단 한 번 Grouser)를 추적

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • SystemOne™ 트랙 더 높은 속도에서 작동 하도록 설계 되었습니다 하 고 균형 잡힌 비율로 마모 하는 보다 높은 부하와 구성 요소입니다. 그 결과 가능한 한 최저 비용으로 최대의 성과입니다.
    • 약 25을 제공 하는 슈퍼 극한의 서비스 트랙 슈즈&# 37; 높은 마모 응용 프로그램에는 극한의 서비스 보다 더 많은 생활 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 볼트 크기(mm): 7/8
    • 슈 유형: 초극한 서비스, 단일 그라우저
    • 슈 폭(in): 26
    • 슈 폭(mm): 660
    • 트랙 피치(in): 8.6
    • 트랙 피치(mm): 218
    track-type tractor
    D8T D8R