317-1033: 317-1033
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    317-1033: 317-1033

    부품 번호: 317-1033
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    슈 (슈퍼 극한의 서비스, 단 한 번 Grouser, 꺾을)를 추적

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 약 25을 제공 하는 슈퍼 극한의 서비스 트랙 슈즈&# 37; 높은 마모 응용 프로그램에는 극한의 서비스 보다 더 많은 생활 합니다.
    • 꺾을된 트랙 슈즈도 저항이 낮아지고 마 손실 부양의 하 고 전체 마모 수명에 거의 손실 없이 력이 벤딩을 줄이기 위해 차단 grouser 모서리를가지고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 슈 유형: 초극한 서비스, 단일 그라우저, 클립형
    • 슈 폭(in): 34.1
    • 트랙 피치(in): 8.5
    pipelayer
    587R 587T PL87