317-1693: 317-1693 볼트 쟁기
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    317-1693: 317-1693 볼트 쟁기

    부품 번호: 317-1693
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이(in): 3.00
    • 그립 길이(mm): 76.20
    • 볼트 길이(in): 6.00
    • 볼트 길이(mm): 152.40
    • 볼트 크기(in): 1
    • 헤드 높이(in): 0.81
    • 헤드 높이(mm): 20.57
    • 헤드 폭(in): 1.60
    • 헤드 폭(mm): 40.64
    engine - industrial
    SPF343 SPF343C