317-5001: 317-5001 노즐
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    317-5001: 317-5001 노즐

    부품 번호: 317-5001
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 노즐

    자세히 설명 하면:
    "   연료 인젝터 노즐 연료 분사 시스템의 중요 한 요소 이며 완벽 하 게 연소, 정확히 배기 가스 배출 하 고 최적의 엔진의 성과 대 한 연료 효율성을 높이 데

    특성:
    "   전문적된 제품 금과 독점 제조 프로세스, 설계, 인젝터 오늘 회의의 능력을 달성 하기를 활용 하는 Cat® 연료 인젝터 노즐' 배기 가스 배출의 요구 사항에 대 한 s 성과 분사 압력 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 114.3
    • 길이(인치): 4.5
    • 높이(in): 0.7
    • 높이(mm): 17.8
    • 폭(mm): 101.6
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.