318-1064: 318-1064
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    318-1064: 318-1064

    부품 번호: 318-1064
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    SystemOne™ 트랙 링크 균열 마스터

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 링크 균열 마스터 링크 간편한 제거 및 트랙 설치를 허용 하 고 마스터 핀 및 마스터 부싱에 대 한 필요성을 제거 합니다. 균열 마스터 링크는 마모 수명을 동등한는 정기적으로 연결 하는 것, 동일한 힘과 링크를 정기적으로 서 경도가지고 있는 하 고 완벽 하 게 수리 가능 하 고 다시 사용할 수 있습니다.


    특성:

    • SystemOne™ 트랙 더 높은 속도에서 작동 하도록 설계 되었습니다 하 고 균형 잡힌 비율로 마모 하는 보다 높은 부하와 구성 요소입니다. 그 결과 가능한 한 최저 비용으로 최대의 성과입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트랙 피치(in): 7.98
    track-type tractor
    D6T D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL

    track-type loader
    963B 963D 963C 963K

    track-type skidder
    527

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6TXELGP D6TXEXW D6TXEXWVP D6 D6TXELGPV D6VP D6TXEXL