318-2562
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    318-2562

    부품 번호: 318-2562
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 162.6
    • 높이(mm): 45.7
    • 폭(mm): 162.6
    meng
    3512B 3508B 3512C 3516C 3516B 3508C 3512 3516

    petr
    3512B

    epg
    3512