318-6187: 318-6187 으로 서 튜브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    318-6187: 318-6187 으로 서 튜브

    부품 번호: 318-6187
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 568.96
    • 높이(mm): 127
    • 외부 직경(mm): 0
    • 자재 설명: 0
    • 폭(mm): 149.86
    petr
    TH35-E81 TH35-C13T

    teng
    C13