318-6357: 318-6357
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    318-6357: 318-6357

    부품 번호: 318-6357
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 이송 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 이송 펌프는 엔진에 연료 탱크에서 연료를 이동

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 160.02
    • 길이(인치): 6.3
    • 높이(in): 4.5
    • 높이(mm): 114.3
    • 폭(mm): 160.02
    wheel tractor-scraper
    637G 637D 637E 627G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET

    forest products
    584 584HD 522B 586C 521B 573

    wheel-type loader
    962H 950H

    engine - industrial
    C-9 C9 C7

    expanded mining products
    MD5075

    track excavators
    328DLCR

    engine - truck
    C7 C9 3126E C-9

    challenger
    MTC735 MT765 MTC755 MTC745 MT745 MTC765 MT735 MT755

    asphalt paver
    AP-1000D BG-2455D BG-260D AP-1055D

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type tractor
    D6R III D6T D6R II D7R XR D6R LGP D7R LGP D6R D7R D6R XL D6R STD

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C 973D

    petroleum products
    TH31-C9I C7 C9 TH31-E61 TH31-C9P CX31-C9I CX31-P600

    excavator
    325D FM 336D 330C 330D 324D 329D L 329D 336D L 325D L 330D MH 324D L M325D L MH 324D FM 324D LN 330D L 336D LN 325D MH 329D LN 325D 328D LCR 330D FM 326D L 390D L 330C L

    earthmoving compactor
    815F II 816F II